メーカ名:平河ヒューテック
RS485/RS422
オムロン推奨シールド付き
ツイストペアケーブル
■絶縁体にポリエチレンを使用しており、通信特性に優れています。
■オムロン製PLCのRS-422A / 485の推奨ケーブルです。
| 形式 | 長さ | 販売単位 | 価格・納期 |
|---|---|---|---|
| CO-HC-ESV-3P x 7/0.2-灰 | 1〜 49m | 1m | 価格・納期 |
| CO-HC-ESV-3P x 7/0.2-灰 | 50〜100m | 1m | |
| CO-HC-ESV-3P x 7/0.2-白 | 1〜49m | 1m | |
| CO-HC-ESV-3P x 7/0.2-白 | 50〜100m | 1m |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 心数 | 3P ( = 6心) | |
| 断面積 | 0.2mm² | |
| シース | 外径 | 6.1mm ( MAX6.4mm ) |
| 材質 | PVC | |
| 色 | 灰・白 | |
| 減衰量 | 約30dB / km (線間 at 1MHz) | |
| 特性インピーダンス | 約100Ω (線間 at 1MHz) | |
営業日・出荷日
休業日
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.