本文

シーケンス制御入門学習キット

ZEN-EDU01【在庫限り】

メーカ名:オムロンFAストア

■プログラムリレーZENとパソコンを使って学ぶシーケンス制御学習

■付属のモーターユニットを使用して各種動作を学習

■汎用的な制御機器を付属、機器の機能や性能、配線などを基本から学習

学習キットに関しては、オムロンFAストアにお問合せください。または以下資料をダウンロードしてご確認ください。
ZENダウンロード(12.9MB)

形式 内容 税込価格 納期確認
ご注文
ZEN-EDU01 シーケンス制御入門学習キット 137,500

カートに追加

商品仕様

定格
コントロール部
主電源 AC100V 50 / 60Hz (ACプラグコード2m付き)
消費電流 0.45A以下
制御回路電源 DC24V / 30W
外形寸法 220 x 220 x 90mm
重量 約1.2kg
モーターユニット部
主電源 DC24V
消費電流 約200mA
最高回転数 300rpm
スピード調整 30〜300rpm 調整可能
外形寸法 180 x 90 x 90mm
重量 約760g

構成部品

商品名
プログラムリレーZEN DC入力6点(+コモン) リレー出力4点
パワーサプライ 制御回路用電源( 入力AC100〜240V 出力DC24V / 30W )
リレーソケット (2個) リレーMY4N / タイマH3Y-4取付用
LED表示灯 (2灯) 赤 : プログラムリレーZENの出力 Q0、緑 : Q1に接続済み
トグルスイッチ (3個) SWO / 1 / 2はプログラムリレーZENの入力 i0 / 1 / 2 に接続済み
出力切替スイッチ プログラムリレーZEN出力 Q0、Q1の出力先切替に使用
入力切替スイッチ プログラムリレーZEN入力 i2の入力先切替に使用
出力用端子台 外部機器駆動用電源 (DC24V)とプログラムリレーZEN出力
Q0 / 1 / 2 / 3 の中継に使用
入力用端子台 センサ電源 (DC24V)とプログラムリレーZEN入力
i2 / 3 / 4 / 5 の中継に使用
電源スイッチ 電源ONで緑色LED点灯
ヒューズ 制御電源回路保護用(1A)

付属品

形式 名称(数量) 備考
VAQ-4R-K 押しボタンスイッチ(1個) モーメンタリ形 / 操作部 : 赤色
VAQ-4G-K 押しボタンスイッチ(1個) モーメンタリ形 / 操作部 : 緑色
E2E-X5ME1 近接スイッチ(1個) 円柱形 / 検出距離 : 5mm
E3Z-D61 光電スイッチ(1個) 拡散反射形 / 検出距離 : 1m
MY4N DC24V リレー(2個)
H3Y-4 DC24V 30S タイマ(1個)
VSF / 0.3SQ 配線用リード線(1式) 茶 / 青 / 白 / 黒 (各3m)
F12.5-M3 圧着端子(1箱) Y形 100個
ZEN-SOFT01-V3 ZENサポートソフト(1枚) CD-ROM
ZEN-CIF01 パソコン接続ケーブル(1本) パソコン側 RS-232C シリアルポート接続
ZENユーザーズマニュアル(1冊) 冊子
ZENサポートソフトオペレーションマニュアル(1冊) 冊子
カートに追加しました

カートに追加しました

商品形式名CJ2H-CPU64

※2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。

カートを見る

閉じる