Page top

本文

ご承諾事項

オムロンFAストア商品ご購入のお客様へ

平素はオムロンエフエーストア株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1.定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

  1. (1)「当社商品」: 「当社」の技能検定およびFA基礎学習用機材
  2. (2)「カタログ等」: 「当社商品」に関する、カタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
  3. (3)「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
  4. (4)「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が実施される学習および教育のための「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
  5. (5)「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」のa. 適合性、b. 動作、c. 第三者の知的財産の非侵害、d. 法令の遵守およびe. 各種規格の遵守

2.記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

  1. (1)定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  2. (2)参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  3. (3)利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
  4. (4)「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3.ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

  1. (1)定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
  2. (2)お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
  3. (3)「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
  4. (4)「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
  5. (5)「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
  6. (6)「当社商品」は、学習および教育向けの専用品として設計製造されています。従いまして、学習および教育以外の用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」を学習および教育以外の用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。

4.保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

  1. (1)保証期間 ご購入後1年間といたします。
  2. (2)保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
    • a.当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
    • b.故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
  3. (3)保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
    • a.「当社商品」本来の使い方以外のご利用
    • b.「利用条件等」から外れたご利用
    • c.本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
    • d.「当社」以外による改造、修理による場合
    • e.「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
    • f.「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
    • g.上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5.責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6.輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が、法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

7.ご承諾事項の変更

  1. (1)「当社」は、次の場合に、「当社」の裁量により、いつでも本ご承諾事項を変更することができるものとします。
    • ・本ご承諾事項の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
    • ・本ご承諾事項の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. (2)「当社」は、前項による本ご承諾事項の変更をする場合は、変更後の本ご承諾事項の効力発生日の2週間前までに、本ご承諾事項を変更する旨、変更後の本ご承諾事項の内容及び変更の効力発生日を「当社」ウェブサイト(https://store.fa.omron.co.jp/)に掲示します。本ご承諾事項は効力発生日の到来をもって変更されるものとします。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら