Uninterruptible Power Supply

UPS本体

価格は、型式クリック後の画面でご確認いただけます。
UPSのご注文から当社出荷までは、目安として4日から7日かかりますのでご了承ください。
おおよその出荷予定日が分かり次第、当社よりメールでご連絡させていただきます。
(在庫切れの場合は、長納期となる場合があります)

当社Webサイトでは、詳細の仕様等は掲載しておりません。
ご注文にあたっては、以下カタログで仕様をご確認ください。

カタログはこちら

型式 入力電圧 出力容量 バックアップ時出力波形 ラックマウント
常時インバータ給電方式(BUシリーズ)
バッテリの増設が可能な200V UPS。仮想化サーバにも最適
BU5002R 200V 5000VA/4500W 正弦波
BU3002R 200V 3000VA/2700W 正弦波
BU3002RH 200V 3000VA/2700W 正弦波
入出力電圧200~240V対応。常時インバータ給電方式のUPS
BU3002SW 200V 3000VA/2100W 正弦波
BU1002SW 200V 1000VA/700W 正弦波
過酷な温度環境下(-10~55℃)でも使用可能なUPS
BU100RE 100V 1000VA/800W 正弦波
BU60RE 100V 600VA/480W 正弦波
出力力率を大幅に改善(当社従来比約15%改善)。奥行が短くラックマウントに最適
BU300RW 100V 3000VA/2400W 正弦波
BU200RW 100V 2000VA/1600W 正弦波
BU100RW 100V 1000VA/800W 正弦波
BU75RW 100V 750VA/600W 正弦波
長時間のバックアップに最適。バッテリを6台増設可能な常時インバータ給電方式UPS
BU150RC 100V 1500VA/1200W 正弦波
電圧変動の激しい場所にも対応
BU150SW 100V 1500VA/1050W 正弦波
BU100SW 100V 1000VA/700W 正弦波
BU75SW 100V 750VA/500W 正弦波
BU50SW 100V 500VA/350W 正弦波
通信/HUB/ネットワークラックに収まる、フロントマウントレールに固定可能なUPS
BU100RS 100V 1000VA/800W 正弦波
常時インバータ給電方式(BAシリーズ)
常時インバータ給電方式UPSで、 このサイズ!
BA100R 100V 1000VA/800W 正弦波 〇(別売:BAP100RS)
BA100T 100V 1000VA/800W 正弦波
BA75T 100V 750VA/600W 正弦波
型式 入力電圧 出力容量 バックアップ時出力波形 ラックマウント
ラインインタラクティブ方式(BLシリーズ)
期待寿命10年のリチウムイオンバッテリを搭載
BL100T 100V 1000VA/900W 正弦波
BL75T 100V 750VA/680W 正弦波
BL50T 100V 500VA/450W 正弦波
ラインインタラクティブ方式(BNシリーズ)
ラックマウントに最適な省スペース設計。しかも高出力力率なので容量の大きな機器との接続も可能
BN300RA 100V 3000VA/2700W 正弦波
BN150RA 100V 1500VA/1350W 正弦波
BN75R 100V 750VA/680W 正弦波 ●(EIAラックのみ対応)
LCD搭載タワー型UPS。設置場所を選ばないコンパクトボディ
BN300T 100V 3000VA/2700W 正弦波
BN220T 100V 1095VA/1095W 正弦波
BN150T 100V 1500VA/1350W 正弦波
BN100T 100V 1000VA/900W 正弦波
BN75T 100V 750VA/680W 正弦波
BN50T 100V 500VA/450W 正弦波
型式 入力電圧 出力容量 バックアップ時出力波形 ラックマウント
常時商用給電方式(BVシリーズ)
広い使用環境温度/薄型(1U)。更に、製品寿命10年(UPS本体/バッテリ)
BV55RE 100V 550VA/330W 正弦波
BV55REM 100V 550VA/330W 正弦波
BV100REX 100V 1000VA/730W 正弦波
BV100REM 100V 1000VA/730W 正弦波
常時商用給電方式(BWシリーズ)
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載。小型/軽量/常時商用 正弦波出力UPS
BW120T 100V 1200VA/730W 正弦波
BW100T 100V 1000VA/610W 正弦波
BW55T 100V 550VA/340W 正弦波
BW40T 100V 400VA/250W 正弦波
常時商用給電方式(BYシリーズ)
PFC電源搭載のPCにも安心して使える。小型/軽量/低価格の正弦波出力UPS
BY120S 100V 1200VA/720W 正弦波
BY80S 100V 800VA/500W 正弦波
BY50S 100V 500VA/300W 正弦波
BY35S 100V 350VA/210W 正弦波
小型/軽量/低価格で、出力電圧波形「正弦波」のUPS
BY75SW 100V 750VA/450W 正弦波
BY50FW 100V 500VA/300W 正弦波 ○(別売:BYP50Rが必要)
常時商用給電方式(BZシリーズ)
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備
BZ50LT2 100V 500VA/300W 矩形波
BZ35LT2 100V 350VA/210W 矩形波
型式 入力電圧 出力容量
UPS関連商品:交流安定化電源装置(CVCF)
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置
RE100FW2 100V 1000VA/800W
RE60FW2 100V 600VA/480W