E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!
形式仕様や機種区分の指定で、表示結果を絞込むことができます。
情報更新 : 2024/06/25
*「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください。
形式仕様 | 商品説明 | 販売価格 (税込み) |
購入 | マイパーツ |
---|---|---|---|---|
E3T-SR41R-C 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板付属なし, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 11,880 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR41R-S 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 12,100 |
受注生産機種 |
追加する |
超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,830 |
標準在庫機種 |
追加する | |
超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コード引き出しタイプ, 5m | ¥ 11,770 |
受注生産機種 |
追加する | |
E3T-SR42-C 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板付属なし, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,560 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR42-S 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,830 |
標準在庫機種 |
追加する |
E3T-SR42-S 5M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, コード引き出しタイプ, 5m | ¥ 11,770 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR42R 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 12,100 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR42R-C 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板付属なし, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 11,880 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR42R-S 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 12,100 |
受注生産機種 |
追加する |
超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,830 |
標準在庫機種 |
追加する | |
超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コード引き出しタイプ, 5m | ¥ 11,660 |
受注生産機種 |
追加する | |
E3T-SR43-C 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板付属なし, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,560 |
標準在庫機種 |
追加する |
E3T-SR43-M1TJ 0.3M | ¥ 17,270 |
受注生産機種 |
追加する | |
E3T-SR43-S 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,830 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR43-S 5M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, コード引き出しタイプ, 5m | ¥ 11,660 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR43R 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コネクタ中継タイプ | ¥ 12,100 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR43R-C 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板付属なし, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 11,880 |
受注生産機種 |
追加する |
E3T-SR43R-S 2M | 超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 100mm(反射板 形E39-R37-CA使用時), PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R37-CA)付属, ロボット(耐屈曲)コード, 2m | ¥ 12,100 |
受注生産機種 |
追加する |
超小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形, 検出距離 200mm(反射板 形E39-R4使用時), PNP出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, 反射板(形E39-R4)付属, コード引き出しタイプ, 2m | ¥ 10,830 |
標準在庫機種 |
追加する |
商品形式名CJ2H-CPU64
※2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。