メーカ名:JMACS
オムロンコントローラリンク
専用ケーブル
■オムロンController Link用に開発された専用ケーブルです。
■Controller Linkケーブルは必ず指定のケーブルをご使用ください。指定外のケーブルでは特性が異なることから、反射の影響やノイズの影響を受けやすく、また信号レベルが減衰するなど、通信異常の発生原因となります。
■10m以上、1m単位でのご注文となります。
■BA-CLKケーブルは、ESNC0.5X2C(JMACS製)を使用しています。
■購入金額に関わらず送料1,650円(税込)となります。
■納期や発注についてはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
| 形式 | 長さ | 販売単位 | 販売価格 (税込み) |
|---|---|---|---|
| BA-CLK | 10〜99m | 1m | ¥550 |
| BA-CLK100 | 100m以上 | 1m | ¥550 |
注)300m以上はメーカ直送品のため、代引き便はご利用いただけません。また、同時にご発注いただきました商品とは別送となり、請求書は後日郵送となります。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 心数 | 2心 | |
| 断面積 | 0.5mm² | |
| シース | 外径 | 7.0mm |
| 材質 | 軟質PVC | |
| 色 | 黒 | |
| 減衰量 | 17.8dB / km (線間 at 1MHz) | |
| 特性インピーダンス | 100±10Ω (線間 at 1MHz) | |
営業日・出荷日
休業日
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.