本文

DeviceNetケーブル

DVN

メーカ名:JMACS

DeviceNetケーブル DeviceNetケーブル

■FAネットワークのDeviceNetに適合したケーブルです。

■柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。

■ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ燃焼実験)を満足するケーブルです。

■DVN18、DVN24はオムロンの推奨ケーブルです。

■DVN18SF、DVN24SFは可動部用です。

■10m以上、1m単位でのご注文となります。

■購入金額に関わらず送料1,650円(税込)となります。

■納期や発注についてはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

分類 形式 長さ 販売単位 販売価格
(税込み)
DeviceNet用 太いケーブル
(THICK ケーブル)
※オムロンDCA2相当
DVN18 10〜99m 1m ¥1,650
DVN18-100 100m以上 1m ¥1,650
DeviceNet用 細いケーブル
(THIN ケーブル)
※オムロンDCA1相当
DVN24 10〜99m 1m ¥1,430
DVN24-100 100m以上 1m ¥1,430
DeviceNet用 太いケーブル
(可動配線)
DVN18SF 10〜99m 1m ¥2,310
DVN18SF-100 100m以上 1m ¥2,310
DeviceNet用 細いケーブル
(可動配線)
DVN24SF 10〜99m 1m ¥1,760
DVN24SF-100 100m以上 1m ¥1,760

注)100m以上はメーカ直送品のため代引き便はご利用いただけません。
また同時にご発注いただきました商品とは別送となり、請求書は後日郵送となります。

仕様

形式 DVN18 DVN24
用途 THICKケーブル THINケーブル
信号対 電源対 信号対 電源対
導体サイズ(AWG) 18 15 24 22
絶縁体の色 青・白 赤・黒 青・白 赤・黒
導体抵抗(Ω / km)(20℃) 22.6 11.8 91.9 57.4
特定インピーダンス(Ω)(1MHz) 120±12 — 120±12 —
最大減衰量
(dB / 100m)
125kHz 0.43 — 0.95 —
500kHz 0.82 — 1.64 —
1MHz 1.31 — 2.30 —
仕上外径(mm) 約12 約7.0
概算質量(kg / km) 180 60

※ DVN18SF、DVN24SF の仕様も上記と同等です。

構造図