本文

産業用イーサネットケーブル

PNET

メーカ名:JMACS

産業用イーサネットケーブル 産業用イーサネットケーブル

■EtherCATで使用できるEMI対策が施されたシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。
(2対仕様のため1000BASE-T にはご使用できません)

■アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。

■FA分野での用途を考慮し、シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。

■PNET/Bはオムロンの推奨ケーブルです。

■PNET/Cは可動部用です。

■100m単位でのご注文となります。

■納期や発注についてはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

分類 形式 販売単位 販売価格
(税込み)
EtherNet/IP,EtherCAT用ケーブル PNET/B 100m ¥37,400
EtherNet/IP,EtherCAT用ケーブル(可動配線) PNET/C 100m ¥55,000

※ EtherNet/IPは、ODVAの登録商標です。

※ EtherCATは、EtherCAT 協会(ETG)の登録商標です。

■PNET/Bには、オムロン推奨のコネクタをご用意しています

ケーブル形式 推奨コネクタ形式 商品説明
PNET/B XS6G-T421-1 RJ45組立式コネクタ

仕様

形式 PNET/B PNET/C
導体サイズ・対数 22AWG(7/0.26)×2P 22AWG×2P
シースの材質 耐油・耐熱ビニル
ケーブルシース色 青
ケーブルの外径(mm) 6.5
概算質量(kg / km) 60
用途 固定配線 可動配線
伝送可能距離(at20°C) 100m 50m

※ 可動部用は、ケーブルベアなどの低速可動部の配線にご使用いただけます。

構造図