本文

産業用イーサネットケーブル ギガビットイーサネット対応

IETP

メーカ名:JMACS

産業用イーサネットケーブル ギガビットイーサネット対応 産業用イーサネットケーブル
ギガビットイーサネット対応

■FA分野でEMI 対策が必要とされるシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。「EtherNet/IP」や「EtherCAT」などに適合したケーブルです。
(ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応)

■アルミ箔貼付けPET テープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。

■FA分野での用途を考慮し、シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。

■IETP-SBはオムロンの推奨ケーブルです。

■IETP-SBSFは可動部用です。

■100m単位でのご注文となります。

■納期や発注についてはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

分類 形式 販売単位 販売価格
(税込み)
EtherNet/IP,EtherCAT用ケーブル
(ギガビットイーサネット対応)
IETP-SB 100m ¥71,500
EtherNet/IP,EtherCAT用ケーブル
(ギガビットイーサネット対応)
可動配線
IETP-SBSF 100m ¥107,800

※ EtherNet/IPは、ODVAの登録商標です。

※ EtherCATは、EtherCAT協会(ETG)の登録商標です。

仕様

形式 IETP-SB IETP-SBSF
導体サイズ・対数 24AWG(0.5mm)× 4P 26AWG × 4P
シースの材質・色 耐油・耐熱ビニル/空 耐油・耐熱ビニル/青色
ケーブルの外径(mm) 6.5
概算質量(kg / km) 55 50
用途 固定配線/一般用 可動配線/パッチコード
伝送可能距離(at20°C) 100m 50m

※ 可動部用は、ケーブルベアなどの低速可動部の配線にご使用いただけます。

構造図

第1種線心 第2種線心
青 白/青
橙 白/橙
緑 白/緑
茶 白/茶