実技試験に則した練習ができます。
プログラマブルコントローラを使用する課題用と、リレーシーケンス回路の課題用の盤2面で構成。
機械保全技能検定(電気系保全作業)の概要と勉強方法はこちら
カタログダウンロード
取扱説明書ダウンロード
電気系保全作業 検定盤
商品一覧(関連品含む)
| 形式仕様 | 商品説明 | 販売価格 (税込み) |
購入 |
|---|---|---|---|
| K96-CS1 | 電気系保全作業 検定盤 | ¥217,800 | |
| CP2E-E14DR-A | プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源なし・プログラム容量4Kステップ) |
¥29,150 | |
| CP1L-L14DR-A | プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源あり・プログラム容量5Kステップ) |
¥41,250 | |
| CXONE-AL01D-V4 | FA統合ツールパッケージ | ¥302,500 | |
| CXONE-LT01D-V4 | マイクロPLC用FA統合ツールパッケージ | ¥119,900 |
外観

商品仕様
| 商品名 | 電気系保全作業 検定盤 |
|---|---|
| 形式 | K96-CS1 |
| 定格電圧 | AC100V ± 10% 50/60Hz |
| 制御電源 | DC24V |
| 外形寸法 | W330 x D300 x H112mm ソケット含む |
| セット内容 | 盤 : 2面 リレー : MY4良品 x 4個、MY4不具合品 x 5種類 タイマ : H3Y-4良品 x 4個、H3Y-4不具合品 x 5種類 取扱説明書 良品/不具合品 リレー・タイマ 構成リスト |
| 質量 | 約10㎏ |
| 電気系保全作業 検定盤 K96-CS1仕様 | |
|---|---|
| K96-CS1(1) | K96-CS1(2) |
| 表示ランプ 4個 | 表示ランプ 4個 |
| 押しボタンスイッチ 4個 | 押しボタンスイッチ 4個 |
| ソケット 8個(レールを含む) | ソケット 4個(レールを含む) |
| ランプ用端子台 8P | ランプ用端子台 8P |
| 押しボタンスイッチ用端子台 12P | 押しボタンスイッチ用端子台 12P |
| DC24V電源 | DC24V電源 |
| サーキットブレーカー | サーキットブレーカー |
| 電源用配線及びスイッチ | 電源用配線及びスイッチ |
K96-CS1とK96-CS3の違い
K96-CS1は盤が2面と良品リレー4個、タイマ4個、不具合リレーセット・タイマセットで構成されております。
K96-CS3は盤が1面のみで構成されており、また、底板を省略した簡易タイプです。
