検定盤に対してリレー別売、1面のみ盤の底板を省略した練習盤で実技試験の学習ができます。
この1台で、課題1・2に対応した練習ができます。
各社の35mmDINレール対応のプログラマブルコントローラが搭載できます。
機械保全技能検定(電気系保全作業)の概要と勉強方法はこちら
カタログダウンロード
取扱説明書ダウンロード
電気系保全作業 練習盤
商品一覧(関連品含む)
| 形式仕様 | 商品説明 | 販売価格 (税込み) |
購入 |
|---|---|---|---|
| K96-CS3 | 電気系保全作業 練習盤 | ¥82,500 | |
| MY4-STD DC24 | K96-CS3用良品リレー | ¥1,980 | |
| H3Y-4 DC24 10S | K96-CS3用良品タイマ | ¥5,720 | |
| OTS-KHRY | 不具合リレーセット5種類1セット | ¥31,900 | |
| OTS-KHT | 不具合タイマセット5種類1セット | ¥41,800 | |
| CP2E-E14DR-A | プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源なし・プログラム容量4Kステップ) |
¥29,150 | |
| CP1L-L14DR-A | プログラマブルコントローラ I/O 14点 (外部供給電源あり・プログラム容量5Kステップ) |
¥41,250 | |
| CXONE-AL01D-V4 | FA統合ツールパッケージ | ¥302,500 | |
| CXONE-LT01D-V4 | マイクロPLC用FA統合ツールパッケージ | ¥119,900 |
外観

商品仕様
| 商品名 | 電気系保全作業 練習盤 |
|---|---|
| 形式 | K96-CS3 |
| 定格電圧 | AC100V ± 10% 50 / 60Hz |
| 制御電源 | DC24V |
| 外形寸法 | H101 x W350 x D330mm |
| 質量 | 約2.9kg |
| セット内容 | 4C接点リレー用ソケット 4個 4C接点タイマ用ソケット 4個 押しボタンスイッチ 4個 表示ランプ 4個 配線用端子台2台 直流電源出力端子台 1台 サーキットプロテクター 1台 スイッチングパワーサプライ 1個 取扱説明書 |
K96-CS3とK96-CS1の違い
K96-CS1は盤が2面と良品リレー4個、タイマ4個、不具合リレーセット・タイマセットで構成されております。
K96-CS3は盤が1面のみで構成されており、また、底板を省略した簡易タイプです。
